{best_wood/wood_fiber_insulation/pressure_resistant_insulation_boards/plaster_baseboard_for_outside_application/wall_180.prj},{NB=best wood WALL 180 (architecture350NUF401500)},{ST=EN 13171},{GBI=ETA-16/0997; aBG-33.84-1674},{D=180},{T=40},{L=1500},{V=NUF},{VRG=tag},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{PL=Link},{TDS=Link},{NP=Link},{ETICS=Link},{K=Link},{NV=0.043},{RV=0.045},{FB=E},{MC=B2},{FD=Wood fibers, PMDI gluing, paraffin},{PM=Dry Process},{CS=≥ 150},{TSP=≥ 30 },{YM=≥ 2.50},{WDR=3},{LRF=> 100},{STW=<1.0},{SHC=2100},{NIB=WF-EN13171-T4-CS(10\\Y)150-TR30-WS 1,0-AF100-MU3},{WCN=030105, 170201},{FA=DAD-ds, DI-zg, WAB-ds, WH, WTR},{E=Stumpf, Nut+Feder},{TC=best wood WALL 180}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
best wood WALL 180