{best_wood/wood_fiber_insulation/pressure_resistant_insulation_boards/plaster_baseboard_for_outside_application/wall_140.prj},{NB=best wood WALL 140 (architecture350NUF601500)},{ST=EN 13171},{GBI=ETA-16/0997; ETA-15/0731; aBG-33.84-1674; aBG-33.84-1675},{D=140},{V=NUF},{T=60},{L=1500},{VRG=tag},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{PL=Link},{TDS=Link},{NP=Link},{EIFS=Link},{NV=0.040},{RV=0.042},{FB=E},{MC=B2},{FD=Wood fibers, PMDI gluing, paraffin},{PM=Dry Process},{CS=≥ 100},{TSP=≥ 20 },{YM=≥ 1.45},{WDR=3},{LRF=> 75},{STW=<1.0},{SHC=2100},{NIB=WF-EN13171-T4-CS(10\\Y)100-TR20-WS 1,0-AF75-MU3},{WCN=030105, 170201},{TC=best wood WALL 140}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
best wood WALL 140