{best_wood/wood_fiber_insulation/pressure_resistant_insulation_boards/weatherproof_on_roof_insulation/hf_top_220.prj},{NB=HF TOP 220-Best wood TOP(architecture350Tongue and groove200022)},{ST=EN 13171},{D=220},{V=Tongue and groove},{T=22},{L=2000},{W=580},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{PI=Link},{PI1=Link},{C=Link},{TCD=0,047},{TCB=0,049},{FB=E},{MC=B2},{FD=Wood fibers, PMDI gluing, paraffin, latex},{PM=dry process},{CS=≥ 180},{TSP=≥ 35},{ME=≥ 3,00},{WDR=3},{LRF=> 100},{STW=< 1,0},{SHC=2100 [J/(kg*K)]},{NIB=WF-EN13171-T4-DS(70)2-CS(10\\Y)180-TR35-WS 1,0-AF100-MU3},{WCN=0030105, 170201},{BP=SB.H},{TC=HF TOP 220-Best wood TOP}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
HF TOP 220-Best wood TOP