{best_wood/wood_fiber_insulation/pressure_resistant_insulation_boards/plaster_baseboard_for_outside_application/perimeter_daming.prj},{NB=6124PMD40mm(architecture350)},{V=Dull},{T=40},{L=1000},{W=500},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{PL=Link},{TDS=Link},{S=EPS 035 PW},{RV=0.035},{A=Perimeter insulation},{CS=150},{FI=B1 according to DIN 4102},{TC=best wood}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
6124PMD40mm