{best_wood/wood_products/ceiling_and_roof_systems/cross_laminated_timber/clt_decke.prj},{NB=best wood CLT DECKE(architecture350Domestic spruce605000100012ed)},{ST=General Building Inspection Certificate Z-9.1-874},{S=C 24},{NP=Link},{PL=Link},{GBA=Link},{G=Planed on four sides, bevelled down 4mm (measured diagonally), precisely cut ± 1mm},{D=Technically dried, wood moisture 12% (± 2%) on delivery},{SC=1 and 2 according to EN 1995-1-1},{B=Bright, waterproof adhesive joints made of PUR (formaldehyde-free)},{SL=20, 30 and 40 mm, graded and finger-jointed},{TC=λ = 0.13 (W / m * K) according to EN ISO 10456},{SHC=1600 (J / kg * K) according to EN ISO 10456},{SP=Domestic spruce},{T=60},{L=5000},{W=1000},{V=12},{M=ed},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
best wood CLT DECKE