{best_wood/wood_products/ceiling_and_roof_systems/cross_laminated_timber/clt_decke.prj},{NB=best wood CLT DECKE(architecture350Domestic spruce605000100012ed)},{ST=General Building Inspection Certificate Z-9.1-874},{S=C 24},{NP=Link},{PL=Link},{GBA=Link},{G=Planed on four sides, bevelled down 4mm (measured diagonally), precisely cut ± 1mm},{D=Technically dried, wood moisture 12% (± 2%) on delivery},{SC=1 and 2 according to EN 1995-1-1},{B=Bright, waterproof adhesive joints made of PUR (formaldehyde-free)},{SL=20, 30 and 40 mm, graded and finger-jointed},{TC=λ = 0.13 (W / m * K) according to EN ISO 10456},{SHC=1600 (J / kg * K) according to EN ISO 10456},{SP=Domestic spruce},{T=60},{L=5000},{W=1000},{V=12},{M=ed},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
best wood CLT CEILING