{best_wood/wood_products/ceiling_and_roof_systems/glued_laminated_timber/bsh_decke_aufgetrennt.prj},{NB=best wood BSH DECKE AUFGETRENNT(architecture350visibleGL 24hsDomestic spruce6050003202ed)},{ST=EN 14080:2013 GL 24 hs},{S=GL 24hs},{MI=b = 5mm; t = 11mm; Axial distance = 40 mm},{PL=Link},{NP=Link},{CE=Link},{SQ=Link},{G=Planed on four sides, bevelled down 4mm (measured diagonally), without chamfer at the top, exactly cut ± 2mm, visible on one side},{D=Technically dried, max. Wood moisture 15%},{SC=1 and 2 according to EN 1995-1-1},{B=Bright, waterproof adhesive joints made of PUR (formaldehyde-free)},{SL=40mm, quality graded and finger jointed},{SP=Domestic spruce},{Q=visible},{T=60},{L=5000},{W=320},{V=2},{M=ed},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
best wood BSH CEILING DISCONNECTED