{best_wood/wood_products/kvh_solid_structural_timber/kvh.prj},{NB=best wood KVH (architecture3501001300045)},{ST=EN 15497},{SP=domestic spruce},{Q=Not visible},{S=C24},{W=45},{T=100},{L=13000},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{PL=Link},{SCR=Link},{CE=Link},{G=Finger-jointed, planed four-sided, bevelled 4mm (measured obliquely), exactly cut ± 1mm},{D=Technically dried, wood moisture max. 18%},{SC=1 and 2 according to EN 1995-1-1},{TC=best wood KVH}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
best wood KVH