{best_wood/wood_products/kvh_solid_structural_timber/kvh.prj},{NB=best wood KVH (architecture3501001300045)},{ST=EN 15497},{SP=domestic spruce},{Q=Not visible},{S=C24},{W=45},{T=100},{L=13000},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{PL=Link},{SCR=Link},{CE=Link},{G=Finger-jointed, planed four-sided, bevelled 4mm (measured obliquely), exactly cut ± 1mm},{D=Technically dried, wood moisture max. 18%},{SC=1 and 2 according to EN 1995-1-1},{TC=best wood KVH}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
best wood KVH