{best_wood/wood_products/ceiling_and_roof_systems/glued_laminated_timber/bsh_decke_aufgetrennt.prj},{NB=best wood BSH DECKE AUFGETRENNT(architecture350visibleGL 24hsDomestic spruce6050003202ed)},{ST=EN 14080:2013 GL 24 hs},{S=GL 24hs},{MI=b = 5mm; t = 11mm; Axial distance = 40 mm},{PL=Link},{NP=Link},{CE=Link},{SQ=Link},{G=Planed on four sides, bevelled down 4mm (measured diagonally), without chamfer at the top, exactly cut ± 2mm, visible on one side},{D=Technically dried, max. Wood moisture 15%},{SC=1 and 2 according to EN 1995-1-1},{B=Bright, waterproof adhesive joints made of PUR (formaldehyde-free)},{SL=40mm, quality graded and finger jointed},{SP=Domestic spruce},{Q=visible},{T=60},{L=5000},{W=320},{V=2},{M=ed},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
best wood BSH DECKE AUFGETRENNT